FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Dispositif de marquage de centre
Modèle 1
SOLIDStamp
Modèle 2
pour station d’estampage
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
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
Pour placer le composant sans butées dans l’élément de serrage et de centrage SOLIDGrip, on peut utiliser le dispositif de marquage de centre, disponible en option.
Le repère sur la pièce est aligné sur la position centrale marquée « 0 » dans l’élément de serrage et de centrage SOLIDGrip. La pièce ne nécessite pas de butée supplémentaire
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Étape 1 : Placez le dispositif de marquage de centre (2) sur le chariot d’estampage (1). Veillez à ce que la goupille cylindrique s’insère dans la poche centrale.
Étape 2 : Fixez solidement le dispositif de marquage de centre (2) au chariot d’estampage (1) à l’aide des vis (3).
Accessoire
Station d’estampage SOLIDStamp 41219.
Mors d’estampage SOLIDStamp 41220.
Pierres de touche pour l’usure des mors SOLIDStamp 41222.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté