EN
Choose your language
Désignation
Adaptateur de palettes
Modèle 1
SOLIDBolt
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
B=Largeur
125
D=diamètre
95
L=Longueur
160
Couple de serrage max. Nm
45
D1
80
D2
M10
Force de maintien F kN
60
L1
96
Taille
96
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
Description du produit
Montage sur SOLIDGrip (entraxe de 96 mm)
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Adaptation simple sur les palettes d’automatisation : l’adaptateur de palettes SOLIDBolt permet une adaptation simple de l’étau SOLIDGrip sur les palettes d’automatisation.
Aucun trou de fixation n’est requis : l’installation ne nécessite aucun trou de fixation supplémentaire dans la palette d’automatisation, ce qui élargit considérablement la flexibilité et les possibilités d’utilisation.

Système point zéro : Ø 80 et Ø 95.
Données techniques
Précision de positionnement : 0,005 mm.
Accessoire
Gabarits d’alignement 42826.
Boulon de point zéro sans collerette de centrage 42827.
Boulon de point zéro avec collerette de centrage 42829.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought