Plaque de fixation SOLIDBolt MAXX acier traitée 42835-125050
Sales unit
1 627,83 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixture base
Version 1
SOLIDBolt MAXX
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B=Width
200
H=Height
50
L=Length
200
SW=key width
13
B1
125
B2
28
B3
50
H1
10
H2
10
Holding
force
F kN
120
L1
100
L2
15
Size
125
Tightening
torque
max. Nm
120
max.
rpm
800
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
La plaque de fixation SOLIDBolt MAXX est conçue pour être montée directement sur vos dispositifs afin de pouvoir les fixer sur le système point zéro SOLIDBolt MAXX.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Données techniques
Précision de positionnement : 0,005 mm.
Indication de dessin
1) Alésage traversant pour fixation 4x M16
2) SOLIDBolt MAXX
2) SOLIDBolt MAXX
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.