Plaque de point zéro SOLIDBolt MAXX acier traitée 42836-12596150
Unité de vente
2.916,98 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de point zéro
Modèle 1
SOLIDBolt MAXX
Modèle 2
pour boulon de point zéro SOLIDPoint
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
B=Largeur
200
F1=force de maintien (kN)
120
F2=force de maintien (kN)
45
H=Hauteur
150
L=Longueur
200
B1
96
B2
28
H1
15
H2
15
L1
100
L2
15
SW1
13
SW2
8
Taille
125/96
couple de serrage max.
pour SW1
Nm
120
couple de serrage max.
pour SW2
en Nm
45
vitesse de rotation
max.
1/min
400
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
Grâce à l’interaction entre l’étau et le boulon de point zéro, SOLIDBolt permet notamment d’équiper les grandes tables de machine-outil à moindre coût. Concrètement, cela signifie que les tables de machine-outil ou les plaques de base sont équipées de boulons de point zéro et non d’un mécanisme à point zéro couvrant toute leur surface. La technique de serrage au point zéro est uniquement utilisée de manière ponctuelle aux endroits nécessaires. Cela permet de réaliser des économies, en particulier pour les tables comportant plusieurs points de serrage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Nota
Pour la fixation de SOLIDPoint 96.
Données techniques
Précision de positionnement : 0,005 mm.
Indication de dessin
1) SOLIDPoint
2) SOLIDBolt MAXX
2) SOLIDBolt MAXX
Accessoire
Boulon de point zéro 42837.
Bouchon de protection bleu 42838.
Bouchon de protection bleu 42838.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.