{"product":{"productId":"agid.20140","price":89.03,"name":"Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Vis H DIN EN ISO 4017, classe de résistance 8.8, noire.
Vis CHC DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8, noire.
Bille de serrage polie.
Vis CHC DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8, noire.
Bille de serrage polie.
Afficher plus
Afficher moins
Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme A
à partir de
115,65 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme B
à partir de
89,03 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme C
à partir de
122,45 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme D
à partir de
115,55 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Vis H DIN EN ISO 4017, classe de résistance 8.8, noire.
Vis CHC DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8, noire.
Bille de serrage polie.
Vis CHC DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8, noire.
Bille de serrage polie.
Nota
Les billes de serrage permettent de relier la pièce à usiner au stabilisateur de pièce de manière flexible. Les billes de serrage permettent une grande liberté au niveau de la pièce à usiner.
Indication de dessin
1) Vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762