Centreur pour palette acier 03112-20075
- Cémenté
- Diamètre de centrage rectifié
Unité de vente
30,20 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Centreur
Modèle 1
pour palette
Matériau
du corps de base
acier
D=diamètre de boulon
20
L=Longueur
75
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : cémenté et trempé. Diamètres de centrage rectifiés.
Nota
Nos centreurs lisses s’intègrent aux éléments de base, réf. 01263, 01265 et 01850.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.