IT
Choose your Language
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
-
Forme
R
Type de forme
avec anneau de traction, sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
passivé bleu
D1=Filetage
M6x0,75
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
39,9
Contre-écrou
sans contre-écrou
Couple de serrage max. Nm
2
Course S
4
D4
15
F x 30°
1
Force du ressort finale F2 env. N
12
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
SW1
6
Taille
0
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé.
L’anneau porte-clés permet non seulement l'actionnement manuel, mais aussi la connexion d’éléments pour l’actionnement à distance, comme par exemple une corde de maintien.
Les modèles avec anneau de traction ovale peuvent également être montés et actionnés dans des alésages traversants.

Les doigts d’indexage avec doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Leur précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté en acier de décolletage.
Doigt d’arrêt 1.4305.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4305.

Anneau porte-clés en inox 1.4310.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté passivé bleu.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.

Anneau porte-clés brut.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought