FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille cylindrique
DIN
similaires à DIN 6325
Matériau du corps de base
céramique
Coloris du corps de base
blanc
D=diamètre
6
L1=Longueur
28
L2
1,5
R
6
Z1
0,9
Z2
0,6
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
Céramique haute performance Z101.
Finition
rectifié.
Nota
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN 6325.
Avantages
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought