Goupille cylindrique céramique blanc 03320-01-10X32
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Isolant électrique
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
Unità di vendita
CHF26.84
Aggiunto al carrello
Désignation
Goupille cylindrique
DIN
similaires à DIN 6325
Matériau
du corps de base
céramique
Coloris
du corps de base
blanc
D=diamètre
10
L1=Longueur
32
L2
2
R
10
Z1
1,5
Z2
1
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
Céramique haute performance Z101.
Finition
rectifié.
Nota
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN 6325.
Avantages
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.