Tête d'appui acier de traitement bruni, extrémité trempée 02153-08056
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
Unità di vendita
6,47 CHF
Aggiunto al carrello
Désignation
Tête d'appui
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Filetage
M8
H=Hauteur
56
B
50
E
15
Forme du support
six pans
SW
13
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement ou laiton.
Finition
Acier traité et bruni.
Laiton poli.
Laiton poli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.