FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les Smart Products offrent l’avantage de pouvoir détecter électroniquement l’état d’actionnement de différents éléments de bridage et d’appui.

Les têtes d’appui peuvent être utilisées comme supports, butées ou patins pour les pièces à usiner.
Un détecteur de fin de course, intégré à la tête d’appui avec capteur d’appui, permet de détecter si une pièce est en appui ou non.

Si la tête d’appui est connectée au module Bluetooth 85876 via la prise USB de type C intégrée, celui-ci transmet sans fil l’état du capteur. Le signal peut ensuite être reçu et traité, notamment par la passerelle 85875.
L’affichage LED intégré au module Bluetooth permet par ailleurs de visualiser l’état de la tête d’appui.

L’alimentation électrique de la tête d’appui est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé sans devoir être reconfiguré en cas de besoin.
Matière
Tête d’appui en acier de traitement.
Capteur d’appui en inox.
Boîtier du connecteur en acier.
Finition
Tête d’appui brunie, trempée et rectifiée.
Boîtier du connecteur bruni.
Nota
Une transmission sécurisée du signal ne peut être garantie que si le capteur d’appui est plaqué par la pièce à usiner en affleurement de la surface de contact. La tolérance est de 0,2 mm.

La surface de contact de la pièce à usiner doit être supérieure à Ø10°mm.
Données techniques
Voir Téléchargements, Informations techniques.
Utilisation
Les têtes d'appui permettent de contrôler le positionnement des pièces. Les têtes d'appui peuvent également être utilisées comme butées avec détection de la position.
Plage de température
0 °C à +65 °C.
Sécurité
Les têtes d'appui avec capteur d'appui ne sont pas adaptées à la protection des personnes.
Indication de dessin
1) Capteur d’appui
2) Prise USB de type C
Accessoire
Module Bluetooth 85876.
Passerelle 85875.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche