IT
Choose your Language
Benennung
Schraubbock
Ausführung 1
mit Gegenmutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
H=Höhe
320
B
22
F kN
25
Grundplatte
90x160
H1
540
S
25
Verstellbereich
320 - 540
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière
Acier de traitement.
Finition
Peinture, vis à filet trapézoïdal 30 x 6.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche