Douille de logement pour goupille d'arrêt avec bouchon à vis acier 03192-03-71
- Holding panels or thin plates
Unité de vente
39,42 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille de logement pour goupille d'arrêt
Modèle 1
avec bouchon à vis
Matériau
du corps de base
acier
Force de cisaillement
en kN
1,8
Force de serrage
N
7
Force d’extraction F
en kN
1,8
Résistance thermique
≤180 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Housing and locking elements steel.
Balls and springs stainless steel.
Balls and springs stainless steel.
Version
Housing and locking element nickel-plated.
Balls tempered.
Balls tempered.
Note
Les 3 billes à l'intérieur de la douille maintiennent la broche de fixation avec la force de serrage indiquée.
Lorsque la partie inférieure de la douille est tournée, l'élément est déverrouillé ou ouvert.
Option de montage 1 : plaques d'une épaisseur de 6 mm min.
Option de montage 2 : plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Option de montage 3 : plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Option de montage 4 : trou borgne.
Lorsque la partie inférieure de la douille est tournée, l'élément est déverrouillé ou ouvert.
Option de montage 1 : plaques d'une épaisseur de 6 mm min.
Option de montage 2 : plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Option de montage 3 : plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Option de montage 4 : trou borgne.
Sur demande
Écrou adapté.
Accessoire
Broche de fixation 03192-04.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.