FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
En association avec des verrous à bouton poussoir, l'épaisseur de la plaque pour les verrous à bouton poussoir peut varier entre 3 et 10 mm. Voir plan de montage.
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) plaque
2) Verrou à bouton poussoir
3) entretoise
Accessoire
Verrous à bouton poussoir 03192-15.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche