Logement pour pinces acier nickelé 03167-160
- Azionamento meccanico
- Diametro alloggiamento rettificato
- Rapido posizionamento tramite perni di fissaggio
Unité de vente
1.129,66 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Logement
Modèle 1
pour pinces
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
nickelé
D2=Filetage
M12
D=diamètre extérieur
160
F1=Max. bridage
extérieur (kN)
12
F2=Max. bridage
intérieur (kN)
10
H=Hauteur
50
A
60
Couple
de serrage
max. Nm
40
D1
63
D3
110
D4
M12x1,75
D5
12
H1
24
P1
13
P2
25
SW
10
T
14
pour
vis
M12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Nota
L'embase permet de positionner des pinces de serrage pour bridage extérieur comme intérieur.
La vis de serrage latérale permet d'actionner la pince de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage de forme peut être protégé contre le retournement grâce à une goupille cylindrique.
Les pinces de serrage sont positionnées sur l'embase à l'aide de 2 goupilles cylindriques.
La vis de serrage latérale permet d'actionner la pince de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage de forme peut être protégé contre le retournement grâce à une goupille cylindrique.
Les pinces de serrage sont positionnées sur l'embase à l'aide de 2 goupilles cylindriques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.