FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vé de centrage
Modèle 1
réglable
Matériau du corps de base
acier de traitement
B=Largeur
30
L=Longueur
40
S=Hauteur
10
A
32
A1
2,6
A2
1,8
B1
16
D
4,6
D1 max.
38
D2
1,5
L1
20
S1
6
T
4,2
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
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Nota
Il est possible d’utiliser les vis à patins 07120 ou 06150 avec les vés coulissants.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche