Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Le mandrin de centrage est utilisé dans les petits alésages (alésages borgnes ou traversants) pour positionner et serrer des pièces à usiner. Le mouvement de serrage s'effectue par le bas, manuellement ou de manière automatisée, par voie pneumatique ou hydraulique.
Ils peuvent être réusinés au diamètre souhaité. L'alésage de positionnement de la pièce à usiner doit avoir une tolérance H7.
D min. = plus petit diamètre admissible auquel « D » peut être usiné.
- utilisable dans des alésages de Ø5 à Ø12,5 mm
- structure compacte, espace de montage réduit
- manipulation facile
- position de montage libre
- différentes variantes de montage possibles
- protection de la surface de la pièce grâce à la pression de surface
- adaptable à chaque diamètre
Ils peuvent être réusinés au diamètre souhaité. L'alésage de positionnement de la pièce à usiner doit avoir une tolérance H7.
D min. = plus petit diamètre admissible auquel « D » peut être usiné.
- utilisable dans des alésages de Ø5 à Ø12,5 mm
- structure compacte, espace de montage réduit
- manipulation facile
- position de montage libre
- différentes variantes de montage possibles
- protection de la surface de la pièce grâce à la pression de surface
- adaptable à chaque diamètre
Données techniques
La force de traction max. kN indiquée dans le tableau correspond à l'axe de traction D4.
Montage
Si nécessaire, le diamètre D peut être adapté au diamètre à serrer. Dans ce cas, élargissez le mandrin de centrage d’env. 0,2 mm (course de serrage) au-delà du diamètre au repos, en fixant la tige de traction (vis à tête bombée à empreinte cruciforme) à l’aide de l’écrou hexagonal fourni. Le mandrin de centrage est ensuite usiné pour s’adapter au diamètre intérieur de la pièce.
L’expansion de D est de 0,3 mm au maximum (soit une course de 0,65 mm pour une conicité de 10 degrés au niveau du diamètre).
L’expansion de D est de 0,3 mm au maximum (soit une course de 0,65 mm pour une conicité de 10 degrés au niveau du diamètre).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.