IT
Choose your Language
Désignation
Cône de traction
Modèle 1
pour pinces
Modèle 2
pour bridage intérieur
Matériau du corps de base
acier
Coloris du corps de base
nickelé
D1=Diamètre de boulon
16
D=Filetage
M10
L1=longueur de filetage
13
SW=largeur de clé
8
D2
29
L
41
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
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
Acier de traitement.
Finition
trempé et nickelé.
Nota
Le cône de traction est requis pour les pinces de serrage pour bridage intérieur.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté