Chiavetta acciaio 03288-08X40
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
CHF0.59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Clavette parallèle
DIN
DIN 6885
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier
B=Largeur
8
L=Longueur
40
Code acier
1.1192
H
7
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
Acciaio 1.1192 o acciaio inox A4.
Versione
Superficie non trattata.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.