Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier traitée 03090-72308
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Le repère de verrouillage sert d'aide optique pour obtenir le verrouillage souhaité
Unité de vente
CHF17.95
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec anneau de repérage
Forme
B
Type de produit
avec repère de verrouillage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
Matériau
des composants
thermoplastique
D1=Filetage
M16x1,5
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
68
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
35
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
SW2
24
Taille
3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.
Le repère de verrouillage visible permet de voir si le doigt est complètement déverrouillé ou seulement partiellement verrouillé.
Le repère de verrouillage visible permet de voir si le doigt est complètement déverrouillé ou seulement partiellement verrouillé.
Matière
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Repère de verrouillage en aluminium.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Repère de verrouillage en aluminium.
Finition
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Repère de verrouillage anodisé rouge.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Repère de verrouillage anodisé rouge.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
1) repère de verrouillage
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.