FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Cale parallèle
Modèle 2
livraison par paire
DIN
DIN 6346
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
trempé et rectifié
B=Largeur
5
H=Hauteur
16
L=Longueur
100
Tolérance 1
0,008
Tolérance 2
0,005
Tolérance au sein d’ 1 paire IT 5
±0,008
Tolérance au sein d’ 1 paire IT 5 (2)
±0,005
Tolérance conforme à la norme DIN ISO 2768-mK
±0,2
Tolérance conforme à la norme DIN ISO 2768-mK (2)
±0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Acier trempé et rectifié, classe de précision 1, tolérance par paire : IT 5, tolérance des cotes nominales selon DIN ISO 2768-mK.
Sur demande
Possibilité de livraison de plusieurs paires.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté