Matière
Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition
Inox poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Le bridage et le débridage de la pièce se font par air comprimé.
Le diamètre de serrage possible se situe entre 16 - 20 mm.
Le diamètre de serrage possible se situe entre 16 - 20 mm.
Matière
Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition
Inox poli.
Remarque
Les vis à tête cylindrique M4x35 pour fixer la partie inférieure sont comprises dans le matériel fourni.Les vis à tête cylindrique basse M5 pour fixer la partie supérieure ne sont pas comprises dans le matériel fourni.
Nota
Cotes de montage pour une épaisseur de plaquettes de 6 mm.
Les forces de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa ainsi qu'à une qualité de la surface de Ra 1,6 µm.
La répétabilité est en l'occurrence d'env. ± 0,2 mm.
Les forces de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa ainsi qu'à une qualité de la surface de Ra 1,6 µm.
La répétabilité est en l'occurrence d'env. ± 0,2 mm.
Indication de dessin
1) Position de « bridage »
2) Position de « débridage »
3) Plaque de fixation
4) Joint torique
5) Raccord de « bridage »
6) Raccord de « débridage »
7) Vis à tête cylindrique M4
8) Vis à tête cylindrique basse M5
9) Pièce
2) Position de « débridage »
3) Plaque de fixation
4) Joint torique
5) Raccord de « bridage »
6) Raccord de « débridage »
7) Vis à tête cylindrique M4
8) Vis à tête cylindrique basse M5
9) Pièce
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.