FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille de centrage
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
54
L=Longueur
200
Code acier
1.7139
D1
43
D2
M12
L1
12
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
Material
Centring sleeve low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
The steel centring sleeves are components that can be used in tool and die making. They are used to ensure exact alignment and centring of tools, dies or components. These sleeves are particularly important for achieving high quality and precision in manufacturing.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté