Broche à bille Ball Lock acier de traitement 03153-35050
- Système de positionnement et de serrage mécanique
- Différents pas
- Forces de serrage élevées
- Pour différentes épaisseurs de plaques de fixation
Unité de vente
169,86 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche à bille
Modèle 1
Ball Lock
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
acier à roulement
D=diamètre de boulon
35
L=longueur de tige
81
Couple
de serrage
max. Nm
25
Couple de serrage en Nm
25
D1
60
D2
M12
Force de maintien
F kN
68
L1
13
SW
6
Épaisseur des
plaques de serrage ±0,05
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Broche : acier de traitement.
Billes : acier à roulement.
Billes : acier à roulement.
Finition
Broche traitée, bruni.
Billes trempées, polies.
Billes trempées, polies.
Nota
Le fait de serrer la vis (D2) permet de pousser la bille centrale et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles seront en pression dans la douille de fixation.
Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.
Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.