Unité de positionnement acier de traitement 03171-2808
- Alésage rectifié
- Actionnement manuel
Unité de vente
332,52 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Unité de positionnement
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
plastique thermodurcissable
A
48
B
12
C
20
D
34
E
28
F
12
Force manuelle
FH
N
150*
G
8
H
60
J
10
K
17
L
5
M
46
N
M5
P
71
Poids max. de la
pièce à usiner
en kg
250**
Q
20
R
100
S
13
T
5
U
M4x5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière, Finition
Corps et vérin : acier de traitement, traité et bruni.
Poignée : acier de traitement, traité.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Poignée : acier de traitement, traité.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota
* Force manuelle admissible pour la poignée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.