Tasseau sans trou lamé acier de cémentation cémenté, trempé et bruni 03260-14
- Pour le positionnement d'éléments de montage et d'outils de serrage sur des plaques de fixation
- Escamotable latéralement
- Pas de déterioration de la table de machine pendant le transport grâce aux tasseaux saillants
- Rectifié et trempé
Unité de vente
36,99 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tasseau
Modèle 1
sans trou lamé
DIN
DIN 6323
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
cémenté, trempé et bruni
B=Largeur
14
H=Hauteur
14
L=Longueur
32
Code acier
1.0401
H1
5,5
Largeur de rainure
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de cémentation 1.0401.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Les lardons libres selon DIN 6323 ont les avantages des lardons fixes tout en permettant une manipulation aisée des équipements posés sur la table de la machine. Ces lardons sont insérés latéralement après les avoir alignés de manière approximative. Aucun risque d’endommager la table avec les lardons en manoeuvrant ces équipements (étaux, plateaux circulaires ou diviseur ...).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.