EN
Choose your language
Désignation
Tasseau
Modèle 1
cylindrique
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Surface du corps de base
cémenté, trempé et bruni
D=Filetage
M8
H=Hauteur
15,5
D1
11
D2
20
D3
30
H1
5,8
Largeur de rainure
10
T
6,4
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
Acier de cémentation.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Les lardons libres servent à aligner et à caler des éléments de montage et de serrage sur des plaques de fixation ou sur des palettes cylindriques. Ils peuvent être insérés dans les perçages et dans les rainures.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche