Vis d’arrêt acier 03087-10816
- Smooth stop face
- With locknut
Unité de vente
CHF3.30
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis d’arrêt
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier
D=Filetage
M8
L=longueur de filetage
16
K
5
SW
13
Type de fixation
filetage
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
Material
Steel grade 10.9
(M3 8.8)
(M3 8.8)
Version
Stop screw black oxidised.
Nut galvanised.
Nut galvanised.
Note
Size M3 stop screw only available in grade 8.8.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.