Tastatore con superficie piana acciaio 33024-08080
- Compatibile con il supporto per comparatore da 33010 a 33016
Unité de vente
29,47 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Denominazione
Tastatore
Versione 1
con superficie piana
Versione 2
ridotto
Materiale
Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I tastatori sono idonei per i supporti per comparatori da 33010 a 33016.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.