{"product":{"productId":"agid.21521","price":39.68,"name":"Miniature linear ball bearing"},"currency":"CHF"}
Matière
Housing, plastic.
Raceway, stainless steel 1.4034.
Balls, stainless steel 1.4125.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Housing, plastic.
Raceway, stainless steel 1.4034.
Balls, stainless steel 1.4125.
Nota
Precision linear ball bearings with low friction.
From size 21511-122202, the bearings are fitted with wipers on both sides.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H6
The specified load ratings apply for hardened and ground shafts.
From size 21511-122202, the bearings are fitted with wipers on both sides.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H6
The specified load ratings apply for hardened and ground shafts.
Plage de température
-40 °C to +60 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.