{"product":{"productId":"agid.22485","price":28.82,"name":"Unités linéaires compactes simples en aluminium fermées"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps : aluminium.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps : aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Ces unités linéaires compactes prêtes au montage sont constituées d'un corps en aluminium extrudé, d'un palier linéaire à billes 21511-02 monté et d'un joint d'étanchéité des deux côtés.
Tolérance de l'arbre recommandée : h6.
Charge de base selon les spécifications du palier linéaire à billes.
Avec trou de graissage M8x1.
Tolérance de l'arbre recommandée : h6.
Charge de base selon les spécifications du palier linéaire à billes.
Avec trou de graissage M8x1.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Vis de fixation 07160.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.