Guidages cylindriques
I cuscinetti a sfera lineari – chiamati anche boccole con cuscinetti sferici o guide per alberi – servono a ridurre il più possibile l'attrito nei movimenti rettilinei di un elemento di una macchina lungo un albero cilindrico. A differenza dei cuscinetti sferici tradizionali, sono infatti dotati anche di un ricircolo di sfere assiale. I cuscinetti a sfere norelem sono conformi alla Serie 3 secondo la norma ISO 10285, che regola le principali dimensioni e le tolleranze dei cuscinetti a sfera lineari.
Panoramica
Le guide tonde come elementi di collegamento nella costruzione di macchine
Che cos’è una guida tonda nella costruzione di macchine?
Come funzionano i cuscinetti a sfere lineari?
Quali sono i vantaggi delle guide per albero?
Panoramica della gamma norelem di cuscinetti a sfere lineari
Il cuscinetto a sfere lineare con flangia circolare
La categoria di prodotti "supporti per albero"
Qualità dei materiali: guide tonde in acciaio con gabbia in plastica
Quali sono i campi di applicazione tipici delle guide tonde nella costruzione di macchine?
La guida tonda norelem più adatta
Le guide tonde come elementi di collegamento nella costruzione di macchine
Nella costruzione di macchine, i componenti che eseguono movimenti longitudinali devono spesso essere guidati nel modo più rettilineo possibile e con il minor attrito possibile. È proprio qui che entrano in gioco le guide tonde, che consentono di guidare i componenti della macchina lungo un albero cilindrico senza necessità di lubrificazione. Di seguito vengono presentati i prodotti e i campi di applicazione più rilevanti per scegliere la guida tonda più adatta.
Che cos’è esattamente una guida tonda nel settore della costruzione di macchine?
In linea di massima, una guida tonda, detta anche cuscinetto a sfere lineare, boccola a sfere o guida per albero – è un robusto elemento per la costruzione di macchine, progettato per consentire movimenti lineari rettilinei e precisi. In condizioni ottimali, si distinguono per l’elevata scorrevolezza e il basso attrito.
A differenza dei cuscinetti a sfere convenzionali, le guide tonde sono inoltre dotate di un sistema di ricircolo assiale delle sfere. I cuscinetti a sfere norelem sono conformi alla serie 3 della norma ISO 10285, che disciplina le dimensioni principali e le tolleranze dei cuscinetti a sfere lineari.
Come funzionano i cuscinetti a sfere lineari?
I componenti principali delle guide tonde sono, da un lato, la guida lineare, costituita generalmente da un albero pieno o cavo rettificato con precisione, e, dall’altro, l’alloggiamento che scorre lungo di esso. Questo alloggiamento viene anche chiamato cuscinetto a sfere lineare, cuscinetto radente o boccola a sfere. Per evitare che l'albero si deformi su tratti più lunghi, vengono spesso utilizzati supporti per albero o elementi di fissaggio dell’albero per stabilizzarlo.
Ma come funziona esattamente il cuscinetto a sfere lineare?
Per i movimenti rettilinei lungo un albero o una guida lineare, vengono utilizzati corpi volventi guidati in un sistema a ricircolo di sfere. In questo modo il carico viene distribuito e le sfere circolano tra l'albero e il cuscinetto.
Il meccanismo di ricircolo delle sfere si basa su un sistema di file di sfere accuratamente progettato:
Zona di carico: il carico viene trasmesso dalle sfere del cuscinetto, che poggiano direttamente sull’albero di guida.
Ritorno: le sfere non sottoposte a carico vengono riportate al punto di partenza attraverso i canali interni del corpo del cuscinetto.
Ciclo continuo: il cuscinetto può spostarsi avanti e indietro lungo l’albero per tutta la corsa disponibile.
Quali sono i vantaggi delle guide per alberi?
Elevata scorrevolezza: nelle guide per alberi di alta qualità, come quelle di norelem, il movimento di rotolamento delle sfere tra l’albero e il cuscinetto genera una resistenza all’attrito molto ridotta
Integrazione compatta: sono adatte anche quando lo spazio a disposizione è limitato, poiché occupano poco spazio di montaggio.
Flessibilità: norelem offre un’ampia gamma di guide tonde, mettendo così a disposizione la variante più adatta per le diverse applicazioni.
Panoramica della gamma di cuscinetti a sfere lineari norelem
La gamma di guide tonde norelem comprende le seguenti varianti di prodotto:
Il cuscinetto a sfere lineare con flangia rotonda
Un prodotto molto apprezzato di norelem è il cuscinetto a sfere lineare con flangia rotonda conforme alla serie 3 secondo ISO 10285. I cuscinetti a sfere lineari sono dotati di guarnizioni su entrambi i lati e di una gabbia in plastica. Quest'ultima assicura un funzionamento silenzioso e ottime caratteristiche di scorrimento. Grazie alla flangia, il prodotto è adatto al montaggio diretto sull'alloggiamento. I coefficienti di carico specificati si applicano quando si utilizzano alberi temprati e rettificati.
La categoria di prodotto "Supporti per alberi"
Un supporto per albero è un componente destinato al fissaggio e al sostegno degli alberi; assorbe le forze generate da movimenti rotatori o lineari e le trasmette alla struttura di supporto. Nell’ambito delle guide lineari, i supporti sostengono gli alberi sui quali scorrono i cuscinetti a sfere, evitando che si flettano o si spostino in presenza di carichi elevati.
I supporti per alberi norelem con foro di alloggiamento sono ideali per il serraggio e il fissaggio semplice e sicuro degli alberi di guida. Sono disponibili diverse configurazioni dei fori di fissaggio e varie dimensioni. Per agevolare la scelta delle dimensioni corrette, sulla pagina del prodotto è disponibile un disegno tecnico.
Qualità dei materiali: guide tonde in acciaio o alluminio con gabbia in materiale plastico
La gamma norelem comprende numerose guide tonde realizzate sia in acciaio sia in alluminio. Entrambi i materiali sono disponibili in qualità elevata, ma presentano caratteristiche differenti che li rendono più o meno indicati a seconda dell’applicazione.
Le guide tonde in acciaio sopportano carichi più elevati senza deformarsi e presentano quindi una capacità di carico superiore. Sono inoltre resistenti all'usura e caratterizzate da un'elevata durezza superficiale. Per contro, hanno un peso maggiore e richiedono quindi una maggiore energia di azionamento in caso di movimenti rapidi.
L'alluminio, invece, è molto leggero, caratteristica vantaggiosa nelle applicazioni che prevedono movimenti frequenti. Presenta inoltre una naturale resistenza alla corrosione ed è quindi adatto anche ad ambienti umidi. Rispetto all'acciaio, tuttavia, presenta una rigidità inferiore e una minore capacità di sopportare carichi elevati.
I cuscinetti a sfere lineari sono spesso dotati di una gabbia in plastica. Quest'ultima assicura un funzionamento silenzioso e ottime caratteristiche di scorrimento. La flangia consente il montaggio diretto sull'alloggiamento. I coefficienti di carico indicati nelle schede dei prodotti si applicano in caso di utilizzo di alberi temprati e rettificati.
Quali sono i campi di applicazione tipici delle guide tonde nella costruzione di macchine?
Le guide tonde trovano impiego nella costruzione di macchine ovunque sia necessario guidare movimenti lineari. Ciò avviene, ad esempio, nell'automazione, nella tecnica di movimentazione e manipolazione e negli assi di regolazione e posizionamento. Grazie alla loro struttura robusta e all’elevata precisione di ripetibilità, sono adatte sia per semplici operazioni di regolazione che per applicazioni industriali complesse.
La guida tonda norelem più adatta
Nella scelta di una guida tonda occorre tenere conto sia dei requisiti tecnici sia delle condizioni di impiego. Tra i principali criteri figurano il tipo di albero, il materiale e il carico previsto per l'applicazione. norelem offre guide tonde adatte alle diverse applicazione oltre ai componenti necessari per la costruzione di macchine.
Se avete dubbi nella scelta tra i prodotti norelem, è possibile richiedere una consulenza tecnica. A tal fine, è sufficiente inviare un'e-mail all'indirizzo technik@norelem.de oppure contattare il servizio di consulenza tecnica al numero 07145/206-60: saremo lieti di assistervi.