DE
Choose your Language

32000

Andere Kunden kauften auch

norelem mesure – 32000

  

Le groupe de produits 32000 de norelem est composé de deux°catégories°:°

  • Appareils de contrôle de concentricité 
  • Comparateurs 

Tout à propos de l'appareil de contrôle de concentricité

L'appareil de contrôle de concentricité est un dispositif de mesure utilisé dans l'industrie manufacturière. Cet appareil de contrôle permet de vérifier la précision de rotation des composants rotatifs. L'appareil de contrôle de concentricité est souvent utilisé dans la fabrication de machines de précision, d'outils et d'autres composants rotatifs. 

L'appareil de contrôle de concentricité est composé d'un arbre rotatif sur lequel est fixé le composant à contrôler. Cet arbre est capable d'atteindre une vitesse de rotation élevée pour simuler la rotation exacte du composant. Des capteurs de mesure sont placés à différents endroits le long de l'arbre pour détecter et mesurer la concentricité du composant. 

Le contrôle de concentricité est effectué pour vérifier la précision des pièces de machines. Au début du processus de contrôle, le composant à contrôler est fixé sur l'arbre et la machine est mise en marche. Pendant que le composant est mis en rotation, c'est-à-dire qu'il tourne, le support du comparateur et le comparateur effectuent des mesures en continu.  

Les résultats permettent de déterminer si le composant tourne rond ou s'il existe des écarts de forme ou d'orientation. Si l'appareil de contrôle de concentricité détecte un écart par rapport à la concentricité optimale, des mesures correctives appropriées peuvent être prises pour optimiser le composant ou adapter le processus de production. 

La précision de rotation d'un composant indique donc la précision et la régularité de sa rotation autour de son propre axe. Une grande précision de rotation est particulièrement importante pour les applications qui requièrent un minimum de vibrations, de bruit ou de déséquilibre. Il peut par exemple s'agir de machines de précision de haute qualité, d'outils pour le travail des métaux ou de composants optiques. 

   

Les appareils de contrôle de concentricité disponibles chez norelem

La gamme norelem comprend deux types d'appareils de contrôle de concentricité. Ces deux appareils de contrôle sont adaptés aux mesures de concentricité, d'impact et de perpendicularité. La pièce à mesurer est facile à placer, car le rouleau presseur peut être soulevé. La force du rouleau presseur est également réglable. Le chariot permet de positionner librement le comparateur.   

  Vous trouverez ici des accessoires adaptés à l'appareil de contrôle de concentricité. 

  

Comparateurs

Les comparateurs sont des instruments de mesure très répandus, utilisés dans différents secteurs et applications pour effectuer des mesures de précision. Ils sont spécialement conçus pour mesurer de petits écarts ou distances linéaires.  

   

Modèles de comparateurs

Il existe différents types de comparateurs, parmi lesquels le comparateur numérique et les comparateurs conformes à la norme DIN 878. Ces deux types de comparateurs présentent des avantages et des inconvénients.  

   

Comparateurs DIN 878

Nos comparateurs conformes à la norme DIN 878 sont fabriqués selon les normes industrielles allemandes. Ces normes définissent certaines exigences et spécifications pour les comparateurs afin de garantir qu'ils présentent une précision et une fiabilité élevées. Les comparateurs conformes à la norme DIN 878 se caractérisent par leur construction robuste, leur mécanique de précision et le respect de valeurs de tolérance spécifiques. Ils sont particulièrement appréciés dans des secteurs tels que la métallurgie, la fabrication d'outils et les laboratoires de pointe. 

Les comparateurs DIN 878 de norelem sont composés d'un boîtier métallique robuste qui a été chromé. Leur plage de mesure est de 10 mm avec des graduations de 0,01 mm. 

Nos comparateurs conformes à la norme DIN 878 sont connus pour leur construction robuste et leur longévité. Ils sont moins susceptibles d'être endommagés par des influences extérieures et peuvent être utilisés dans des environnements exigeants. Ils peuvent cependant nécessiter un peu plus d'expérience et d'habileté dans l'interprétation des mesures sur leur échelle analogique. 

  

Comparateur numérique

Notre comparateur numérique est une version moderne du comparateur. Il utilise la technologie électronique pour permettre de lire les mesures avec précision et simplicité. Notre comparateur numérique est doté d'un écran numérique sur lequel les valeurs mesurées sont directement affichées. Les comparateurs numériques offrent généralement une résolution et une précision plus élevées que les comparateurs analogiques traditionnels.  

Ils proposent également des fonctions telles que l'enregistrement des données, la sauvegarde des valeurs mesurées et le réglage des limites de tolérance. Le comparateur numérique norelem dispose d'une broche de mesure trempée et rectifiée. Le panneau de lecture de ce comparateur peut pivoter de 280°. Son système de mesure est commutable de mm à pouces. 

Les comparateurs numériques offrent une lecture facile, des fonctions supplémentaires et une grande précision. Ils sont également plus faciles à utiliser et nécessitent moins d'interprétation manuelle des valeurs mesurées. D'un autre côté, ils peuvent s'avérer plus sensibles aux conditions d'utilisation difficiles et à la pollution. 

Outre ces deux types de comparateurs, notre catégorie « Comparateurs » compte également des batteries de rechange pour comparateur numérique.