DE
Choose your Language

Intelligente Produkte für mehr Sicherheit

Arretierbolzen und Positionierbuchsen mit Zustandssensoren, Zustandssensoren mit Halter für Schnellspanner von norelem

           

norelem baut sein umfangreiches Sortiment im Bereich von Produkten mit Zustandssensor weiter aus und bietet neben Arretierbolzen ab sofort auch Positionierbuchsen mit Zustandssensor an. Mit diesen neuen, intelligenten Produkten ist Norelem der Vorreiter am Markt: Die Integration von induktiven Sensoren verringert Materialverluste und erhöht deutlich die Prozesssicherheit.

      
Fertigungsprozesse sollen stabiler, präziser und zuverlässiger gestaltet werden. Einen klaren Vorteil bieten hier Produkte mit sensorgestützter Zustands- und Positionsüberwachung, wie die norelem Arretierbolzen und Positionierbuchsen mit Zustandssensoren.

     

Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor erfasst ein in den Griff integrierter Sensor den Zustand des Bolzens. Der Sensor ist per dreiadrigem PVC-Kabel mit der Maschinensteuerung verbunden. Der Zustand (verriegelt oder gezogen) kann präzise erfasst werden, auf diese Weise ist eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung möglich. Länge, Höhe und Position beweglicher Komponenten lassen sich damit noch genauer einstellen. Die Arretierbolzen von norelem sind als Ausführung in Stahl oder Edelstahl erhältlich.

       

Bei den Positionierbuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. An den Modellen „für Zustandssensor“ kann der Anwender einen handelsüblichen induktiven Sensor mit 3 mm Durchmesser montieren. Der induktive Sensor erfasst das Signal und überträgt es an die Maschinensteuerung, die beispielsweise den Produktionszyklus erst dann startet, wenn sich alle Bedien- oder Rastelemente in der richtigen Position befinden. Eingesetzt wird die elektronische Zustandsüberwachung unter anderem in der Verpackungsindustrie, insbesondere bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.

        

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner dienen zur Abfrage des Betätigungszustandes von Schnellspannern.

Der Sensor erkennt, ob der Schnellspanner offen oder geschlossen ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Der Sensor wird über den Halter am Schnellspanner befestigt.

        

Neben Arretierbolzen, Positionierbuchsen und Zustandssensoren mit Halter für Schnellspanner hat norelem auch Federnde Druckstücke mit Zustandssensor  im Programm.

Spina di posizione acciaio o acciaio inox con sensore di stato, collegamento con cavo

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato

Sensori di stato acciaio inox con supporto per morsa rapida