Une conception conforme aux normes d’hygiène grâce aux composants norelem – pour des installations sûres, propres et respectueuses des standards dans les domaines d’application sensibles.
Le « Hygenic Design » – également appelé design conforme aux normes d’hygiène – correspond à la conception technique de composants de machines et d’installations en tenant compte des exigences en matière d’hygiène. Son objectif est de concevoir des surfaces, des transitions et des formes de manière à ce que :
- aucun germe, résidu ou liquide ne puisse adhérer
- un nettoyage simple et complet soit possible
- les processus de nettoyage (CIP/SIP) puissent être effectués efficacement et sans démontage
Ce principe de conception est particulièrement important dans les secteurs où les exigences en matière de sécurité des produits et de propreté sont élevées.
Caractéristiques typiques des conceptions conformes aux normes d’hygiène
✔ Des formes sans espace mort et lisses
✔ Des surfaces polies (Ra ≤ 0,8 µm)
✔ Une absence de fentes, d’arêtes et de contre-dépouilles
✔ Des composants à vidange automatique grâce à des surfaces inclinées
✔ Une utilisation de matériaux certifiés (par ex. inox 1.4404 / AISI 316L)
✔ Des joints et des élastomères conformes aux normes de la FDA
👉 norelem répond systématiquement à ces exigences – avec une large gamme de composants standardisés pour des conceptions conformes aux normes d’hygiène.