FR
Sélectionnez votre langue

Componenti Hygienic USIT® per i più alti standard di pulizia

Pulito. Sicuro. Certificato.

Nell'industria alimentare e farmaceutica vigono standard igienici rigorosissimi. Ogni collegamento a vite, ogni parte operativa e ogni guarnizione deve essere progettata in modo tale che sporco, germi e residui di prodotto non abbiano alcuna possibilità.
Con i componenti Hygienic USIT® di norelem, i nostri clienti ricevono una programma completo di componenti standard testati e conformi alle norme igieniche, che va da viti e dadi a rondelle, fino a impugnature e paracolpi.

I vostri vantaggi in sintesi

✅ Senza spazi morti e facile da pulire: non ci sono spazi vuoti o cavità in cui si possano accumulare residui


Certificato e testato: conforme a FDA, UE 1935/2004, USP Classe VI, certificato EHEDG


✅ Materiali di alta qualità: acciaio inox 1.4404 / 1.4401, elastomeri igienici (EPDM, Fluoroprene®)


✅ Resistente: adatto alle procedure di pulizia CIP, SIP, WIP e COP


✅ Efficiente e flessibile: sostituisce soluzioni di saldatura complesse e riduce al minimo i tempi di inattività

Aree di applicazione tipiche

  • Produzione di alimenti e bevande
  • Industria farmaceutica e chimica

  • Biotecnologia e tecnologia medica

  • Ingegneria impiantistica per processi sensibili all'igiene

Hygienic USIT®

Rondelle di tenuta Hygienic USIT®

La rondella Hygienic USIT® stabilisce nuovi standard nella tenuta igienica.

  • Struttura: rondella metallica (acciaio inox 1.4404) con anello in elastomero saldamente integrato.

  • Caratteristica speciale: tenuta senza spazi morti sotto le teste delle viti, anche in presenza di fluidi aggressivi e temperature di sterilizzazione elevate.

  • Certificazione: solo in combinazione con la rondella di tenuta Hygienic USIT® 07300-03, le viti a testa esagonale con collare 07170-04 o i dadi ciechi con collare 07280-05 garantiscono una tenuta senza spazi morti, conforme alle linee guida EHEDG. La famiglia di prodotti "Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set /Hygienic-USIT® 07170-10" è certificata EHEDG.

Viti e dadi ciechi igienici

  • In acciaio inox 1.4404, lucidato a specchio con una rugosità superficiale Ra inferiore a 0,8 μm.

  • Sviluppati in conformità alla norma DIN EN 1665 per le aree a contatto con il prodotto.

  • In combinazione con Hygienic USIT®, sono assolutamente a tenuta stagna e facili da pulire nei processi CIP, SIP e WIP.

Impugnature e parti operative

  • Igienicamente lisci, ergonomici e inossidabili.

  • Varianti come impugnature a T, impugnature ad alette, leve di serraggio o pomelli a fungo - tutte progettate in modo da evitare la formazione di sacche di sporco.

Profili per la protezione bordi e tamponi in gomma

  • Realizzati in silicone conforme alla FDA, privo di ADI e resistenti ai detergenti.

  • Proteggono i bordi, assorbono gli urti e prolungano la durata degli impianti.

Why norelem?

With norelem, you can rely on a wide range of products, fast availability and reliable quality. Our hygienic design components are tested in accordance with international standards, designed without dead space and meet all the requirements of modern production facilities. This allows you to design your machines and systems to be hygienically safe, durable and efficient.