IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cuscinetti A Sfera Lineari
Dimensioni
28
Version 1
with internal runner
Materiale corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
28
H=Altezza
13
L=Lunghezza
610
S1=Slitta
80
B1
15
C0Y N
4640
C0Z N
3248
Corsa S
490
D per vite
M5
D1
M5
H1
12,25
H2
7,5
L1
20
L2
10
L3
20
Mx Nm
22,7
My Nm
43
Mz Nm
62
Numero di fori
4
R
1
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Guida e cursore in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio.
Versione
Guida, cursore e gabbia del cuscinetto a sfere in acciaio zincato.
Guide di scorrimento temprate induttivamente.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Cuscinetti a sfera lineari composti da una guida lineare e un cursore che scorre all'interno della gabbia del cuscinetto a sfere nella guida lineare. La posizione di montaggio preferibile è quella orizzontale.

Gli arresti interni servono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere degli arresti esterni.

Per il montaggio delle guide utilizzare viti a testa svasata a norma DIN EN ISO 10642 con classe di resistenza 10.9.

La velocità massima di spostamento è di 0,8 m/s.

Temperatura di funzionamento da -30 °C a +170 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche