{"product":{"productId":"agid.4761","price":51.66,"name":"CUSCINETTI SFERE LINEARI CON GABBIA INACCIAIO, CHIUSO, D=20, D1=32, L=45-0,2, ACCIAIO CUSCI. VOLV., COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Cuscinetto a sfere lineare
with steel cage
acciaio per cuscinetti volventi
Unità di vendita
CHF51.66
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
with steel cage
Versione 2
chiuso
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
32
D=Diametro interno
20
L=Lunghezza
45 -0,2
Capacità di carico
dinamica
N
924
Capacità di carico
statica
N
1610
D2
30,3
L1
31,5 -0,2
L2
1,6
Descrizione
Materiale
Outer jacket ball bearing steel.
Cage steel.
Balls steel.
Cage steel.
Balls steel.
Nota
The linear ball bearings correspond to series 3 of ISO 10285. With double-sided seals and a steel cage. The bearing is secured with DIN 471/472 circlips.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with double-sided seals should be greased before installation.
The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with double-sided seals should be greased before installation.
The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.