IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetti a sfera lineari compatti
Versione 1
chiuso
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro esterno
62
D=Diametro interno
50
L=Lunghezza
70
T1=Capacità carico dinami. N
5500
T2=Capacità di carico statico
6300

Descrizione

Materiale
Rivestimento acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
Con guarnizione su entrambi i lati.Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo a norma DIN 471 / 472.
Utilizzo
Indicato per applicazioni in cui è disponibile solo uno spazio di installazione ridotto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche