{"product":{"productId":"agid.31977","price":30.03,"name":"CUSCINETTI A SFERA LINEARI CHIUSO,D=20, D1=28, L=30, PLASTICA,COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Cuscinetti a sfera lineari compatti
chiuso
plastica
- Bassa manutenzione)
- Facile da azionare
- Silenzioso
- Salvaspazio
Unità di vendita
CHF30.03
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetti a sfera lineari compatti
Versione 1
chiuso
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio
D1=Diametro esterno
28
D=Diametro interno
20
L=Lunghezza
30
T1=Capacità carico dinami. N
1160
T2=Capacità di carico statico
800
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di plastica.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota
Con tenute su entrambi i lati e compensazione degli errori di allineamento. Questi cuscinetti sono composti da un supporto in plastica stampato a iniezione con elevata precisione nel quale le piastre delle piste per cuscinetti volventi in acciaio sono fissati con clip. Il supporto in plastica serve al tempo stesso come corsa di ritorno e guarnizione a bussola. La guarnizione è fatta con un materiale speciale con poliammide con un coefficiente di attrito molto basso. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo a norma DIN 471/472.
Utilizzo
Indicato per applicazioni in cui è disponibile solo uno spazio di installazione ridotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.