{"product":{"productId":"agid.4773","price":62.44,"name":"CUSCINETTI SFERA LINEARI CON FLANGIAROTONDA, CUSCINETTO DOPPIO, D=8, L=46,D1=16, D2=32, ACCIAIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Cuscinetti A Sfera Lineari
con flangia rotonda
acciaio
- Pronto al montaggio
- Con doppio supporto
- Cuscinetti a sfera lineari con guarnizione su entrambi i lati
- Guida precisa con carichi elevati
Unità di vendita
62,44 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cuscinetti A Sfera Lineari
Versione 1
con flangia rotonda
Versione 2
cuscinetto doppio
Materiale
corpo base
acciaio
Materiale
componenti
acciaio
D1=Diametro del gambo
16
D2=Diametro flangia
32
D=Diametro interno
8
L=Lunghezza
46
Capacità di
carico dinamico
N
421
Capacità di
carico statico
N
804
D3
24
D4
3,4
D5
6
L1
5
T
3,1
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti lineari a sfere sono provvisti di gabbia di plastica.
Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento. Versione come doppio cuscinetto per l'impiego sotto carico momentaneo.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento. Versione come doppio cuscinetto per l'impiego sotto carico momentaneo.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.