- Prive di manutenzione e resistenti alla corrosione
- Peso ridotto
- Velocità molto elevate e accelerazioni possibili
- Resistenti alla polvere
- Adatte al funzionamento a secco
Descrizione
Materiale
Corpo base del carrello di zinco, cuscinetto radente in plastica di iglidur® J.
Guide di alluminio anodizzato.
Versione
Corpo base cromato. Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.
Nota
Le guide lineari a basso profilo sono prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie allo scarso peso è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e velocità estreme - a breve termine - fino a 30 m/s. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e particolarmente idonee per il funzionamento a secco.
** Indicare la lunghezza L2 = 30 mm.
* Indicare la lunghezza L = 1000 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e particolarmente idonee per il funzionamento a secco.
** Indicare la lunghezza L2 = 30 mm.
* Indicare la lunghezza L = 1000 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.