IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Carrello Di Guida
Dimensioni
15
Versione 1
standard
Versione 2
mini
Materiale corpo base
acciaio inox
B1=Larghezza
32
L3=Lunghezza
43
A
25
A1
20
B
15
Capacità di carico dinamico N
4410
Capacità di carico statico N
6570
E
8,5
H
9,5
H1
16
H2
4
L4
25,7
M
M3
Mx Nm
30,2
My Nm
16,5
Mz Nm
17,9
RoHS
true
T
4
Versione
standard

Descrizione

Materiale

Corpo in acciaio inox 1.4034.

Sfere in acciaio inox 1.4034.

Elementi di rinvio in plastica.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Nel modello standard, i carrelli di guida a ricircolo di sfere in miniatura sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.

Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
Attenzione
Utilizzare sempre le guide di montaggio fornite, altrimenti non è garantita la tenuta della sfera nel carrello.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche