- Lettura diretta dei valori di misura impostati
- Visualizzazione dei valori e punti decimali liberamente programmabili
- Modalità lineare o angolare
- Display LCD con 5 posizioni
- Sostituzione semplice delle batterie
Descrizione
Materiale
Corpo in plastica.
Albero cavo in acciaio.
Visore su display LCD.
Perno filettato in acciaio.
Albero cavo in acciaio.
Visore su display LCD.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Perno filettato colore nero.
Nota
Gli indicatori di posizione elettronici offrono interessanti possibilità rispetto agli indicatori meccanici, in quanto formano angoli e incrementi dei mandrini inconsueti e registrano ogni singola frazione di movimento.
* Possibilità di programmare liberamente i parametri con il software di programmazione 21922-09.
* Possibilità di programmare liberamente i parametri con il software di programmazione 21922-09.
Dati tecnici
– Display LCD a 5 cifre
– Altezza cifre ca. 8 mm
– Campo di visualizzazione -19999 ... 99999
– Ø albero cavo 14 H7 mm
– Temperatura di lavoro da -10 °C a +60 °C
– Temperatura di stoccaggio da -30 °C a +80 °C
– Numero di giri max. 600 giri/min
– Batteria al litio da 3 V, tipo CR2032, durata ca. 2 anni
– Resistenza alle vibrazioni a norma DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistenza allo shock a norma DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Tipo di protezione IP 51
– Altezza cifre ca. 8 mm
– Campo di visualizzazione -19999 ... 99999
– Ø albero cavo 14 H7 mm
– Temperatura di lavoro da -10 °C a +60 °C
– Temperatura di stoccaggio da -30 °C a +80 °C
– Numero di giri max. 600 giri/min
– Batteria al litio da 3 V, tipo CR2032, durata ca. 2 anni
– Resistenza alle vibrazioni a norma DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistenza allo shock a norma DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Tipo di protezione IP 51
Caratteristiche
– Valori visualizzati e posizione decimale programmabili
– Modalità lineare o angolare
– Tasto funzione per azzeramento
– Tasto funzione per commutazione tra dimensione assoluta e dimensione incrementale
– Programmazione di un valore di offset direttamente sull'apparecchio
– Semplice sostituzione della batteria
– Modalità lineare o angolare
– Tasto funzione per azzeramento
– Tasto funzione per commutazione tra dimensione assoluta e dimensione incrementale
– Programmazione di un valore di offset direttamente sull'apparecchio
– Semplice sostituzione della batteria
Accessory
– Riduttori 21940
– Software di programmazione 21922-09
– Software di programmazione 21922-09
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.