{"product":{"productId":"agid.17029","price":121.47,"name":"Piastre di montaggio verticali corte"},"currency":"CHF"}
- Per la rapida realizzazione degli assi x-z
- Combinabile con diversi componenti
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
La piastra di montaggio serve per il montaggio verticale della tavola di posizionamento corta e/o lunga con azionamento elettrico. Con cave per il montaggio diretto di interruttori di prossimità induttivi (20905-005).). Gli interruttori di prossimità possono essere regolati con l'unità di posizionamento installata. I fori filettati M4 servono per il fissaggio del supporto del sensore 21093.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.