IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio per tavola rotante di posizionamento
Versione 1
con leva di serraggio
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Materiale Componente
acciaio
D=Diametro
10
L=Lunghezza
66,4
Accessori NLM
21160-08, 21161-08, 21161-10-08
D1
20
L1
3
R
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
I dispositivi di bloccaggio per tavole rotanti di posizionamento in alluminio con maniglia a leva sono dispositivi di serraggio che consentono di bloccare le tavole rotanti di posizionamento ad azionamento manuale.
Grazie al serraggio coassiale, sulla tavola rotante non agiscono forze laterali.
La posizione rimane concentrica rispetto all'asse di rotazione anche in presenza di elevate forze di serraggio.
Materiale
Asta e rondella in alluminio.
O-ring in EPDM.
Leva di serraggio in zinco pressofuso.
Barra filettata in acciaio.
Versione
Alluminio anodizzato.
Nota
I dispositivi di bloccaggio per tavole rotanti di posizionamento vengono montati nel foro dell'albero cavo delle tavole rotanti di posizionamento 21160, 21161 o 21161-10.
Un O-ring sull'asta di trazione ne impedisce la rotazione durante il serraggio.
Ruotando la maniglia a leva in senso orario, il disco rotante viene serrato sul corpo della tavola rotante.
La tavola rotante è ora protetta da regolazioni involontarie.
Accessory
21160 Tavole rotanti di posizionamento.
21161 Tavole rotanti di posizionamento con indicatore di posizione.
21161-10 Tavole rotanti di posizionamento con indicatore di posizione elettronico.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche