Tavola di posizionamento circolare con funzione di serraggio alluminio 21160-251
- La corsa è di 360°, senza dispositivi di finecorsa
- Mandrino autobloccante e temprato
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
- Privo di manutenzione
Unità di vendita
1.557,75 CHF
Aggiunto al carrello
Désignation
Table de positionnement circulaire
Modèle 1
avec fonction de serrage
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
acier
D2=Diamètre extérieur
150
H=Hauteur
75
D
51
D1
46
D3
130
D4
40
D6
10,2
F1
N
1000
F2
(N)
1000
F3
N
500
H1
35
H2
18
H3
12
L
134
L1
53
L2
80
L3
130
M1
Nm
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio, anodizzata.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Mandrino in acciaio, cementato.
Supporto mandrino radente, privo di manutenzione.
Versione
Gioco radiale dell'asse rotante < 0,015 mm.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Gioco assiale dell'asse rotante < 0,02 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,05°.
Mandrino autobloccante.
Nota
La corsa è di 360°, senza battuta finale.
La scala è suddivisa in 10 tacche di graduazione.
Rapporto di trasmissione:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
La tavola rotante di posizionamento, nella rispettiva dimensione costruttiva, può essere combinata facilmente con altri elementi secondo il principio modulare.
L'articolo con numero d'ordine 21160-251 può essere serrato assialmente sul corpo mediante due maniglie a leva e protetto da regolazioni involontarie. La coppia M1 è pari a 30 Nm con maniglie a leva serrate con una coppia massima di 2,5 Nm per leva. Prima di azionare la manopola, allentare la maniglia a leva per evitare di danneggiare il riduttore.
Gli articoli 21160-08 e 21160-12 possono essere serrati sul corpo della tavola rotante mediante il dispositivo di bloccaggio 21161-11 e quindi protetti da regolazione involontaria.
La scala è suddivisa in 10 tacche di graduazione.
Rapporto di trasmissione:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
La tavola rotante di posizionamento, nella rispettiva dimensione costruttiva, può essere combinata facilmente con altri elementi secondo il principio modulare.
L'articolo con numero d'ordine 21160-251 può essere serrato assialmente sul corpo mediante due maniglie a leva e protetto da regolazioni involontarie. La coppia M1 è pari a 30 Nm con maniglie a leva serrate con una coppia massima di 2,5 Nm per leva. Prima di azionare la manopola, allentare la maniglia a leva per evitare di danneggiare il riduttore.
Gli articoli 21160-08 e 21160-12 possono essere serrati sul corpo della tavola rotante mediante il dispositivo di bloccaggio 21161-11 e quindi protetti da regolazione involontaria.
Nota disegno
1) Ingombro per la maniglia a leva.
Tutte le svasature sono conformi alla norma DIN 74-Bm (D6).
Tutte le svasature sono conformi alla norma DIN 74-Bm (D6).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.