Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Mostra di più
Mostra di meno
Tavole ortogonali corte con indicatore di posizione, Forma A
da
463,87 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tavole ortogonali corte con indicatore di posizione, Forma B
da
463,87 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Tavole ortogonali corte con indicatore di posizione, Forma C
da
463,87 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione digitale con precisione di indicazione 0,1 mm, numeri in progressione con rotazione destrorsa. Il valore visualizzato dall'indicatore di posizione può essere regolato ruotando l'anello di trascinamento senza necessità di utensili. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata in 4 posizioni per mezzo di una vite.
Secondo il principio modulare, la tavola ortogonale può essere combinata senza problemi nella dimensione costruttiva corrispondente con tavole di posizionamento, tavoli elevatori e altri accessori.
Indicatore di posizione digitale con precisione di indicazione 0,1 mm, numeri in progressione con rotazione destrorsa. Il valore visualizzato dall'indicatore di posizione può essere regolato ruotando l'anello di trascinamento senza necessità di utensili. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata in 4 posizioni per mezzo di una vite.
Secondo il principio modulare, la tavola ortogonale può essere combinata senza problemi nella dimensione costruttiva corrispondente con tavole di posizionamento, tavoli elevatori e altri accessori.
Nota disegno
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso
d) a sinistra