Tavola di guida a coda di rondine con vite micrometrica alluminio 21000-050067
- Per la regolazione, tra le altre cose, di unità di lavorazione o telecamere di misurazione
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 5 a 100 mm
- Nuovo sistema di serraggio sicuro e innovativo, senza spostamenti in altezza o laterali
- Combinazioni rapide e a posteriori sugli assi x-y-z
- Guide senza gioco
Sales unit
CHF378.90
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Tavola di guida a coda di rondine
Versione 1
con vite micrometrica
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
50 -0,3
L=Lunghezza
67
A
23
B1
49,4
B2
25
Corsa
S
12
D
14,5
D
per vite
M4
E
38
E1
16
E2
11
F
N
540
H
14,5
I
15,6
K
22
K1
14,3
L1
50
L2
78,2
L3
98,2
M1
M4
MA
M4x8
MI
M4x6
Mandrino
M5x0,5
Mx
Nm
2,5
My
Nm
8
Mz
Nm
2,3
N
M4
O
5
TA
8
TI
10
Y
11,5
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
Alluminio EN AW-6063.
Nota
Queste tavole di guida di precisione trovano impiego, ad esempio, nella costruzione di macchine e attrezzature, nella metrologia, negli strumenti ottici e nella meccanica fine.
Il valore di carico ammissibile indicato (F) è riferito a carichi statici.
I valori di coppia sono validi solo quando il carrello è in posizione centrale.
La vite micrometrica per lo spostamento della slitta è inserita.
M1 = Svasatura per vite.
TI = Numero di fori di montaggio E1/E2/M1 nella parte interna.
TA = Numero di fori di montaggio E/E1/MA nella parte esterna.
Il valore di carico ammissibile indicato (F) è riferito a carichi statici.
I valori di coppia sono validi solo quando il carrello è in posizione centrale.
La vite micrometrica per lo spostamento della slitta è inserita.
M1 = Svasatura per vite.
TI = Numero di fori di montaggio E1/E2/M1 nella parte interna.
TA = Numero di fori di montaggio E/E1/MA nella parte esterna.
Vantaggi
- nuovo sistema di serraggio sicuro e innovativo, senza spostamenti in altezza o laterali.
- guide senza gioco.
- combinazione rapida sugli assi x-y-z.
- guide senza gioco.
- combinazione rapida sugli assi x-y-z.
Uso
- Impostazione delle unità di lavorazione, fotocamere metriche, specchi, microscopi e testine laser (anche per la lavorazione di aghi chirurgici).
- Impostazione fine di testine per saldature e per taglio plasma.
- Focalizzazione dell'ugello bruciatore.
- Impostazione fine di testine per saldature e per taglio plasma.
- Focalizzazione dell'ugello bruciatore.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.