Modulo di fissaggio aggiuntivo 5 assi UNILOCK acciaio da bonifica ossidato 42203-121250
- Per aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura
- Precisione di ripetibilità molto elevata
- Con e senza protezione antitorsione
- Superfici funzionali temprate e rettificate
Unité de vente
893,98 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Module entretoise 5 axes
Modèle 1
UNILOCK
Forme
A
Type de forme
sans sécurité anti-rotation
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
oxydé
H=Hauteur
125
Couple
de serrage
max. Nm
15
Force de maintien
F kN
50
Force de traction
en kN
15
SW
6
Taille
PAS DE 80 MM
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
Corpo base: acciaio da bonifica.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base e bullone di fissaggio ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli strutturali a 5 assi UNILOCK servono ad aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura. In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo strutturale.
Su richiesta
Con spina antitorsione
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.